ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー

通常単価(税別)
301,961円
税込単価
332,157円
通常出荷日:18日目

【特長】・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープ・天板はビスや工具などが置ける便利なトレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    220/250
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    79/84
  • トラスココード
    208-2691
  • 質量(g)
    40000.0
  • ハネ径(mm)
    350
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    1.5/1.5
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.14/1.87
  • ファン翼数(枚)
    3

型番:

BJ-3521-E3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BJ-3521-E3の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
三相200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
220/250
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79/84
トラスココード
208-2691
質量(g)
40000.0
ハネ径(mm)
350
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
1.5/1.5
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.14/1.87
ファン翼数(枚)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BJ-3521-E3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,961円
( 332,157円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープ
・天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用です
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパーの型番BJ-3521-E3のページです。 型番BJ-3521-E3に関する仕様情報を記載しております。
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
電動送風機 (シロッコファン)
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
エアムーバー
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所SDG(旧:昭和電機)スイデンワキタ
通常価格301,961円532,904円127,393円22,893円 -54,245円 -17,483円
通常出荷日18日目18日目19日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200100--100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)220/250202/24250/60-47/5413.3/15.0
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79/8469/7379/83-81/8459/67
トラスココード208-2691208-2694149-3161---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました