17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸車付き内窓I・W・F

通常単価(税別)
12,95514,808
税込単価
14,25116,289
通常出荷日:1日目

【特長】・戸車付きで開閉が楽に行えます・冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません・防音効果があります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    55
  • 幅(mm)
    100

ご注意

  • パネル・両面テープは別途お買い求めください。
  • 切断にはプラスチック用ノコ、金ノコをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
オフホワイト
1870
4960126227452
2100.000
138-9293
1個
オフホワイト
2250
4960126227469
4000.000
138-9295
1個
ビスケット
1870
4960126227483
5000.000
138-9285
1個
ビスケット
2250
4960126227490
5000.000
138-9326
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,955
( 14,251 )
1日目
14,808
( 16,289 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
14,808
( 16,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸車付きで開閉が楽に行えます
・冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません
・防音効果があります
【用途】
・既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に

ご注意

  • パネル・両面テープは別途お買い求めください。
  • 切断にはプラスチック用ノコ、金ノコをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸車付き内窓I・W・Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸車付き内窓I・W・F
目隠し用内貼りフィルム
内貼りフィルム(日照調整用)
窓用フィルムレフテル
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
スコッチティント 窓用フィルム IR
メーカー光モールトラスコ中山トラスコ中山帝人フロンティアスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,955-8,820 -11,887 -35,953240,927 -391,700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜6日目
商品タイプその他フィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
奥行(mm)55-----
幅(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト