ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

通常単価(税別)
7,232円
税込単価
7,955円
通常出荷日:3日目

【特長】・既存の窓の内側に取り付けるだけで、省エネ・冷暖房効果大幅UP・結露軽減効果があります。【用途...

詳細を確認
  • 当製品だけでは2重窓にはできません。別売のポリカ中空ボード4mmをご購入ください。

型番:

PTM-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTM-Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PTM-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,232円
( 7,955円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の窓の内側に取り付けるだけで、省エネ・冷暖房効果大幅UP・結露軽減効果があります。
【用途】
・既存の窓の内側に取り付け、窓を二重窓に。
【商品仕様】
・色:木目
・適応サイズ:窓寸法 幅1830×高さ1830mm以内の引き違い窓用
・梱包サイズ(mm)高さ×幅:1860×83
・窓断熱性能2.44倍(熱貫流抵抗より)、JIS断熱等級H-4等級、光ポリカ中空ボード4mm厚(ポリカ中空ボードは別売となり、サイズにより、カット等加工が必要となります。)
・JANコード:4977720018096
・トラスココード:787-8788
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール
【セット内容/付属品】
・フレーム
・上レール
・下レール
・横カバー
・キズ防止フェルト

ご注意

  • 当製品だけでは2重窓にはできません。別売のポリカ中空ボード4mmをご購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)の型番PTM-Kのページです。 型番PTM-Kに関する仕様情報を記載しております。
光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
室内用簡易窓 防寒用
5
満足度:5.0
既存の窓の内側に横枠、上下のレールを両面テープで貼り付けるのみ別購入のパネルに枠を切って差し込むだけ、冷気が空気層で遮断...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)
光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ915mm以内)
光 簡易内窓フレームレール 補強材 PTH1132
光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り
検針窓セット VP16
BP12-DS ドーム窓セット
メーカー光光光光河村電器産業日東工業
通常価格7,232円5,152円2,044円536円985円 -8,790円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました