ファクトリーサプライ用品技術窓口

架線工事用強力ペンチ(落下防止ツール付き)

  • 鉄線切断能力 (mm)
    4.6
  • グリップ種類
    コンフォート
  • 落下防止用ひも取付穴
    ○
  • 全長(mm)
    240
  • 質量(g)
    455.000
  • 切断能力(mm)硬線
    3.0
  • 切断能力(mm)中硬線
    4.6
  • 材質1
    焼き入れクロムバナジウム鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

0912-240T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0912-240Tの仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
4.6
グリップ種類
コンフォート
落下防止用ひも取付穴
○
JANコード
4003773079958
トラスココード
836-8952
全長(mm)
240
質量(g)
455.000
切断能力(mm)硬線
3.0
切断能力(mm)中硬線
4.6
材質1
焼き入れクロムバナジウム鋼
圧着機能
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0912-240T

JANコード

トラスココード

圧着機能

最小発注数量
4003773079958
836-8952
有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,535円
( 12,689円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の約半分の力でグリップできます
・ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです
・入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62です
・ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です
【材質】
・焼き入れクロムバナジウム鋼
・グリップ:コンフォート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架線工事用強力ペンチ(落下防止ツール付き)の型番0912-240Tのページです。 型番0912-240Tに関する仕様情報を記載しております。
架線工事用強力ペンチ(落下防止ツール付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
架線工事用強力ペンチ(落下防止ツール付き)
ニードルノーズペンチ
架線工事用強力ペンチ
強力型ペンチ 偏芯タイプ コンフォートハンドル
(メリー印)強力ペンチ
KLEIN ペンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスKLEIN TOOLS室本鉄工KLEIN TOOLS
通常価格11,535円4,407円 -8,778円 -10,494円 -3,516円 -8,507円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜4日目
鉄線切断能力(mm)4.6--2.5-2.5
グリップ種類コンフォートコンフォートハンドルコンフォートコンフォートポリ塩化ビニールコンフォート
落下防止用ひも取付穴○---○-
全長(mm)240-240---
質量(g)455.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました