ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG

通常単価(税別)
15,00011,311
税込単価
16,50012,442
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ジェントス初、充電用端子にUSB Type-C端子を採用しました・充電池単体でも充電可能な為...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    650
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    4950654047738
  • トラスココード
    353-8706
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    45
  • 最大点灯時間(h)
    10(強モード時)
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    243.000
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 電源(V)
    専用充電池(付属)
  • 充電時間
    5時間
  • 保護等級
    IP66(耐塵・耐水)

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番:

GH-118RG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-118RGの仕様・寸法情報

全光束(lm)
650
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4950654047738
トラスココード
353-8706
奥行(mm)
40
高さ(mm)
45
最大点灯時間(h)
10(強モード時)
幅(mm)
70
質量(g)
243.000
材質1
ポリカーボネイト
電源(V)
専用充電池(付属)
充電時間
5時間
保護等級
IP66(耐塵・耐水)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GH-118RG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,00011,311
( 12,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェントス初、充電用端子にUSB Type-C端子を採用しました
・充電池単体でも充電可能な為、ライトを使用中に予備バッテリーの充電も可能です
・フォーカス機能搭載です
・3段階調光が可能です
・650ルーメンの高出力と10時間の長時間点灯を実現しました
・コンパクトサイズで持ち運びに便利です
【用途】
・夜間の作業現場に
・屋内での点検作業に
・暗所の手元作業で両手を使用する場合に
【材質】
・ポリカーボネイト

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RGの型番GH-118RGのページです。 型番GH-118RGに関する仕様情報を記載しております。
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
LED充電式ヘッドライト HP16R
メーカーGENTOSGENTOSTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格15,00017,0533,5205,36710,63122,986
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全光束(lm)6502005005006001250
特殊用途防水防爆防雨防雨防水防水
電池種類リチウムその他単3単3リチウムリチウム
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード49506540477384950654037739----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト