ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

通常単価(税別)
384,682円
税込単価
423,150円
通常出荷日:1日目

【特長】・階段をボタンひとつで昇降が可能です・ハンドルポール:伸縮4段階調節(最大805mm延長)・角...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 均等荷重(kg)
    160
  • テーブル寸法 幅(mm)
    460
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    600
  • テーブル高さ 最低(mm)
    900
  • ハンドル
    有
  • ハンドル高さ(mm)
    1340~1850
  • JANコード
    4562331784432
  • 質量(g)
    34800.0
  • トラスココード
    369-3918

型番:

ELECTRL4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ELECTRL4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
均等荷重(kg)
160
テーブル寸法 幅(mm)
460
テーブル寸法 長さ(mm)
600
テーブル高さ 最低(mm)
900
ハンドル
有
ハンドル高さ(mm)
1340~1850
JANコード
4562331784432
質量(g)
34800.0
トラスココード
369-3918

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELECTRL4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384,682円
( 423,150円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段をボタンひとつで昇降が可能です
・ハンドルポール:伸縮4段階調節(最大805mm延長)
・角度:最大180度調整

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの型番ELECTRL4のページです。 型番ELECTRL4に関する仕様情報を記載しております。
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
メーカーサンコーDANDYDANDY和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格384,682円396,029円369,632円46,100円71,080円55,922円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプその他移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)160100150150200150
テーブル寸法 幅(mm)460500500450500450
テーブル寸法 長さ(mm)6008008007401000700
テーブル高さ 最低(mm)900327375225340302
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました