ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

通常単価(税別)
11,497
税込単価
12,647
通常出荷日:1日目

【特長】・保冷用のスタンダードなコールドボックスです・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • ブルー
  • JANコード
    4983049005518
  • トラスココード
    379-1462
  • 外形寸法(mm)奥行
    420
  • 外形寸法(mm)間口
    646
  • 外形寸法(mm)高さ
    147
  • 有効内寸(mm)奥行
    363
  • 有効内寸(mm)間口
    583
  • 有効内寸(mm)高さ
    114
  • 容量(L)
    24.3
  • 質量(g)
    2390.0
  • 外壁材質
    ポリプロピレン
  • 断熱材材質
    硬質ウレタンフォーム

ご注意

  • フタは別売りです。

型番:

20247000BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20247000BL504の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
ブルー
JANコード
4983049005518
トラスココード
379-1462
外形寸法(mm)奥行
420
外形寸法(mm)間口
646
外形寸法(mm)高さ
147
有効内寸(mm)奥行
363
有効内寸(mm)間口
583
有効内寸(mm)高さ
114
容量(L)
24.3
質量(g)
2390.0
外壁材質
ポリプロピレン
断熱材材質
硬質ウレタンフォーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20247000BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,497
( 12,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷用のスタンダードなコールドボックスです
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません
【材質】
・外壁:ポリプロピレン
・断熱材:硬質ウレタンフォーム

ご注意

  • フタは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保冷ボックス サンコールドボックス(本体)の型番20247000BL504のページです。 型番20247000BL504に関する仕様情報を記載しております。
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
保温・保冷ボックス サンコールドボックス(本体)
折りたたみコンテナー コールドオリコン
サンコールドボックス(本体)
EPボックスフタ
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲アイリスオーヤマ
通常価格11,49711,96629,062 -11,764 -783 -26,854 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器
ブルーイエローブルー---
JANコード49830490055184983049005556----
トラスココード379-1462338-8274----
外形寸法(mm)奥行420317366---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト