ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
フィッシャー 一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム |
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 |
|
ABC商会 一液型簡易発泡ウレタンインサルパック |
|
スイデン フレキシブルPETダクト ダクト径320mm |




【特長】
・発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
・外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
・フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パール金属
発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170
4通常価格(税別):1,290円~

エスコ
保冷ボックス(折畳み式)
0通常価格(税別):13,201円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~