ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ

通常単価(税別)
103,825円
税込単価
114,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷風機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.245/0.306
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    10.9/11.8
  • 本体寸法(幅×奥行×高さ) (mm)
    850×545×1380
  • JANコード
    4937305060322
  • トラスココード
    338-4352
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 質量(g)
    35300.0
  • ファン径(mm)
    520
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    羽根:PP樹脂
  • タンク容量(L)
    65
  • 電源コード (m)
    5

ご注意

  • 有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50m2以上の環境でご使用ください。
  • オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
  • 使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
  • 開放した広い場所で使用してください。
  • 閉め切った狭い場所では水が気化しづらいため、風が冷たくなりません。

型番:

CF-290N-OZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CF-290N-OZの仕様・寸法情報

商品タイプ
冷風機
電源(V)
100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.245/0.306
冷房能力(kW)(50/60Hz)
10.9/11.8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
850×545×1380
JANコード
4937305060322
トラスココード
338-4352
周波数(Hz)
50/60
質量(g)
35300.0
ファン径(mm)
520
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
羽根:PP樹脂
タンク容量(L)
65
電源コード(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-290N-OZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,825円
( 114,208円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です
・貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します
・水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています
・フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です
・背面から熱風は出ません
・スポットクーラーと比較し、電力消費が約30%削減できます
【用途】
・畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・羽根:PP樹脂

ご注意

  • 有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50m2以上の環境でご使用ください。
  • オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
  • 使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
  • 開放した広い場所で使用してください。
  • 閉め切った狭い場所では水が気化しづらいため、風が冷たくなりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZの型番CF-290N-OZのページです。 型番CF-290N-OZに関する仕様情報を記載しております。
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
静岡 気化式冷風機 
冷風機移動オアシス
冷風機 タンク容量240L
AC100V/700W/40畳除湿機
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
メーカー日動工業静岡製機SANWA(三和式ベンチレーター)ワキタエスコアメフレック
通常価格103,825円738,335円833,716円406,374円103,811円390,579円 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜1日目1日目8日目
商品タイプ冷風機冷風機冷風機冷風機その他冷風機
電源(V)100200100100100100
消費電力(kW)(50/60Hz)0.245/0.3061.2--0.7/0.82-
冷房能力(kW)(50/60Hz)10.9/11.8152018.1--
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×545×1380-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました