ファクトリーサプライ用品技術窓口

マゼラン300-T専用ガン

通常単価(税別)
20,991円
税込単価
23,090円
通常出荷日:1日目

【特長】・主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです・修理対応可能です【用途】・マ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4970754920533
  • 質量(g)
    1370.0
  • トラスココード
    249-3677
  • 材質1
    金属など
  • 高さ(mm)
    200
  • 長さ(mm)
    360
  • 適合
    300ml用
  • 適合カートリッジ
    マゼラン300ーT
  • 幅(mm)
    90

ご注意

  • 本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
  • 接着剤、専用ノズルは別売です。

型番:

PPM150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PPM150の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4970754920533
質量(g)
1370.0
トラスココード
249-3677
材質1
金属など
高さ(mm)
200
長さ(mm)
360
適合
300ml用
適合カートリッジ
マゼラン300ーT
幅(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPM150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,991円
( 23,090円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです
・修理対応可能です
【用途】
・マゼラン300-Tの使用に
【材質】
・金属など
【セット内容】
・本体×1
・取扱説明書

ご注意

  • 本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
  • 接着剤、専用ノズルは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マゼラン300-T専用ガンの型番PPM150のページです。 型番PPM150に関する仕様情報を記載しております。
マゼラン300-T専用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マゼラン300-T専用ガン
マゼラン390専用ガン
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
工業用 2液エポキシ接着剤 3500 セット
2液エポキシ接着剤 極み CLEAR EPOXY RESIN
無機系カートリッジシステム MLGガン
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ日本デコラックス
通常価格20,991円37,293円10,619円18,209円12,349円9,420円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目5日目
その他オプションオプション---オプション
JANコード4970754920533497075492073149707547047514970754703280--
質量(g)1370.0120025001300.0001400.000-
トラスココード249-3677249-3682855-2866254-3952416-7436-
材質1金属など金属など主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました