ファクトリーサプライ用品技術窓口

45QW エリートクーラー(キャスター付き)

通常単価(税別)
93,312円
税込単価
102,643円
通常出荷日:1日目

【特長】・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます・分厚い保冷フォームを搭載しており抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 奥行(mm)
    508
  • 高さ(mm)
    489
  • 幅(mm)
    753
  • 有効内寸(mm)奥行
    305
  • 有効内寸(mm)間口
    483
  • 有効内寸(mm)高さ
    305
  • 容量(L)
    42
  • 収納目安
    350ml缶・30本
  • 質量(g)
    16900.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2
    栓抜き:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
0825494067618
337-8266
1個
タン
0825494067625
337-8260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,312円
( 102,643円 )
1日目
93,312円
( 102,643円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます
・分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります
・頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です
・食品衛生法適合品です
【材質】
・本体:ポリプロピレン樹脂
・栓抜き:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45QW エリートクーラー(キャスター付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45QW エリートクーラー(キャスター付き)
30QT エリートクーラー
20QT エリートクーラー
50QT エリートクーラー
クーラーボックス アイセルSB
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンアステージアイリスオーヤマ
通常価格93,312円39,313円31,666円47,012円2,687円 -22,783円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ保冷容器---保冷容器保冷容器
奥行(mm)508483320516--
高さ(mm)489470478518--
幅(mm)753643450762--
有効内寸(mm)奥行305259170279--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト