17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉱物油用油処理剤 Bu・N・Ka・I

通常単価(税別)
24,709円
税込単価
27,180円
通常出荷日:1日目

【特長】・白濁しない水系油処理剤です・生分解性が高く危険物・毒劇物に非該当です【用途】・漏油、油膜処理...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 容量(L)
    18
  • JANコード
    4571288635049
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    363-3895

型番:

AQUA-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AQUA-Kの仕様・寸法情報

その他
オプション
容量(L)
18
JANコード
4571288635049
質量(g)
18000.0
トラスココード
363-3895
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQUA-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,709円
( 27,180円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白濁しない水系油処理剤です
・生分解性が高く危険物・毒劇物に非該当です
【用途】
・漏油、油膜処理に
・もしもの時の為の備えに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉱物油用油処理剤 Bu・N・Ka・Iの型番AQUA-Kのページです。 型番AQUA-Kに関する仕様情報を記載しております。
鉱物油用油処理剤 Bu・N・Ka・Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉱物油用油処理剤 Bu・N・Ka・I
低毒性流出油処理剤
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
アジャスタブルピグ マットホルダー
油吸着材 イーマットN
水溶性油処理剤クリアー 4L
メーカーヤナギ研究所横浜油脂工業ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション松岡紙業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格24,709円16,044円31,652円 -48,343円19,912円 -4,504円
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目〜19日目
その他オプションオプションオプションオプション--
容量(L)18-----
JANコード4571288635049-----
質量(g)18000.0-----
トラスココード363-3895-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました