ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7

型番:

TOF1-H07-S1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TOF1-H07-S1の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
パターン幅【区分】(mm)
~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.2
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
本体材質
アルミ
ノズル口径詳細(mm)
0.7
パターン幅詳細(mm)
280
液体噴出量詳細(mℓ/min)
200
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.2
空気使用量詳細(ℓ/min)
195
トラスココード
356-9834
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
霧化段階
高微粒
質量(g)
315.000
材質1
接液部:ステンレス(SUS303)
JANコード
4538995129827
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TOF1-H07-S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,348円
( 27,883円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです
【用途】
・離型剤塗布用
【材質】
・本体:アルミ
・接液部:ステンレス(SUS303)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7の型番TOF1-H07-S1のページです。 型番TOF1-H07-S1に関する仕様情報を記載しております。
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデル
スプレーガン&カップセット吸上式
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田H&H
通常価格25,348円21,792円28,724円25,988円51,620円7,357円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目4日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガンセット
供給方式圧送重力重力圧送式/吸上式圧送吸上式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4G1/4G1/4G1/4--
ノズル口径【区分】(mm)1以下~2~2~21以下~2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました