ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックパレット 80495900BKRCP

通常単価(税別)
10,1889,570
税込単価
11,20710,527
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです・オリコンを載せた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パレット
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブラック
  • 仕様
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg)
    2000
  • 最大動荷重 (kg)
    500
  • 間口 (mm)
    800
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ・厚み (mm)
    144
  • JANコード
    4983049005624
  • トラスココード
    379-1435
  • 質量(g)
    5900.0
  • 材質1
    リサイクルポリプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
    225×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
    250×110
  • 中央桁幅(mm)
    100
  • 適合機種
    ハンドリフト

型番:

80495900BKRCP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80495900BKRCPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
500
間口 (mm)
800
奥行 (mm)
600
高さ・厚み (mm)
144
JANコード
4983049005624
トラスココード
379-1435
質量(g)
5900.0
材質1
リサイクルポリプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
225×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
250×110
中央桁幅(mm)
100
適合機種
ハンドリフト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
80495900BKRCP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1889,570
( 10,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです
・オリコンを載せたまま陳列することできます
・リサイクル原料を使用して製造したパレットです
【材質】
・リサイクルポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 80495900BKRCPの型番80495900BKRCPのページです。 型番80495900BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 80495900BKRCPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 80495900BKRCP
プラスチックパレット サイドカラー HBR41111SCシリーズ
コンパレッターF#1000-2シリーズ
パレットボックス 804430・805840
パレット台車 PLK-10-1111シリーズ
TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)
メーカー三甲岐阜プラスチック工業三甲三甲トラスコ中山岐阜プラスチック工業
通常価格10,18821,970 -237,392 -178,750 -13,784 -33,834 -
通常出荷日1日目18日目8日目4日目4日目19日目
商品タイプパレットパレットパレットボックスパレットボックス-パレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)
ブラック-その他--グレー
仕様4方差し4方差し4方差し--2方差し
最大静荷重 (kg)20004000---300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレット・パレットラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト