ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンコー パレットD2-055110

通常単価(税別)
10,844円
税込単価
11,928円
通常出荷日:2日目

【特長】・1111サイズパレットのハーフサイズです【商品仕様】・片面二方差し・最大動荷重(kg):50...

詳細を確認

型番:

SK-D2-055110-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-D2-055110-BKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-D2-055110-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,844円
( 11,928円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1111サイズパレットのハーフサイズです
【商品仕様】
・片面二方差し
・最大動荷重(kg):500
・最大静荷重(kg):2000
・色:ブラック
・間口(mm):1100
・奥行(mm):550
・高さ(mm):120
・差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):260×87
・中央桁幅(mm):190
・材質:再生ポリプロピレン(PP)
・トラスココード:115-5260
・質量:4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー パレットD2-055110の型番SK-D2-055110-BKのページです。 型番SK-D2-055110-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンコー パレットD2-055110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー パレットD2-055110
サンコー パレットR2-1215F-2
サンコー パレットLX-115122R2
サンコー LX-106120D4
サンコー パレット D4-912F 青
サンコー プラスチックパレット R4ー1111F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,844円55,706円51,580円40,014円53,916円60,526円 -
通常出荷日2日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました