17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はしご兼用脚立 RAX-C型

通常単価(税別)
23,448円
税込単価
25,793円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステップ幅広設計です・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です・ワンタッチバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はしご兼脚立
  • 規格
    JIS規格品
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 天板寸法(mm)
    283×187
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    55
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    対応

型番:

RAX-15C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RAX-15Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
はしご兼脚立
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
130
天板高さ(m)
1.4
はしご全長(m)
2.95
収納時全長(m)
1.49
トラスココード
368-4207
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
570×200×1490
天板寸法(mm)
283×187
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
設置寸法(mm)幅×奥行
570×950
質量(g)
6700.0
材質1
アルミ合金
Aマーク
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAX-15C

天板高さ

(m)

はしご全長

(m)

収納時全長

(m)

トラスココード

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

質量(g)

最小発注数量
1.4
2.95
1.49
368-4207
570×200×1490
570×950
6700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,448円
( 25,793円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ幅広設計です
・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
【用途】
・高い所の作業用に
【材質】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はしご兼用脚立 RAX-C型の型番RAX-15Cのページです。 型番RAX-15Cに関する仕様情報を記載しております。
はしご兼用脚立 RAX-C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご兼用脚立 RAX-C型
はしご兼用脚立 プロ型
ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型
はしご兼用脚立 スーパージョブ
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立スタッピーSCN型
はしご兼用脚立 エコシリーズ
メーカー長谷川工業ピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業
通常価格23,448円20,800円 -10,454円 -15,998円 -33,751円 -14,960円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプはしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立はしご兼脚立
規格JIS規格品その他規格その他規格その他規格その他規格その他規格
最大使用質量(kg)130130100100100100
天板寸法(mm)283×187-----
踏ざん間隔(mm)298-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました