ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDロングライト

通常単価(税別)
7,871円
税込単価
8,658円
通常出荷日:1日目

【特長】・USB充電式のLEDライトです・明るさ3段階調整可能です・長さを1200~1760mmで調整...

詳細を確認
  • 出力 (W)
    15
  • 商品タイプ
    LED型
  • 最大点灯時間(h)
    3
  • 電源
    充電池
  • 全長(mm)
    1212
  • 明るさ(lm)
    1000(強)/700(中)/500(弱)
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    255-9228
  • 幅(mm)
    75
  • タイプ
    USB
  • 付属品
    専用充電アダプター
  • JANコード
    8901486550848
  • 使用電池
    専用充電池(内蔵)
  • 充電時間(時間)
    4

型番:

LED-351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LED-351の仕様・寸法情報

出力 (W)
15
商品タイプ
LED型
最大点灯時間(h)
3
電源
充電池
全長(mm)
1212
明るさ(lm)
1000(強)/700(中)/500(弱)
質量(g)
2700.0
トラスココード
255-9228
幅(mm)
75
タイプ
USB
付属品
専用充電アダプター
JANコード
8901486550848
使用電池
専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED-351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,871円
( 8,658円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB充電式のLEDライトです
・明るさ3段階調整可能です
・長さを1200~1760mmで調整ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDロングライトの型番LED-351のページです。 型番LED-351に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDロングライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDロングライト
フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り
LED防爆型ミニライト・プラス
LEDプラグインライト 3W
アルミLEDペンライト 90度旋回
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーGROZマキタハタヤリミテッド日動工業GROZエスコ
通常価格7,871円3,321円22,852円7,099円5,959円12,803円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目2日目
出力 (W)15133--
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
最大点灯時間(h)351230時間8パワー:4、強:7、中:15、弱:50
電源充電池充電池乾電池単3充電池乾電池単4充電池
全長(mm)1212---152-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました