ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18バケット作業ライト

通常単価(税別)
45,310円
税込単価
49,841円
通常出荷日:1日目

【特長】・450m照射可能(2500ml)です。・縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18-UBL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-UBL-0-APJの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800
種類
LED
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
バッテリータイプ
高さ(mm)
371
長さ(mm)
295
電圧(V)
18
電源(V)
専用充電池
幅(mm)
220
JANコード
4573592040007
質量(g)
4800.0
トラスココード
362-4279
明るさ(lm)
2500(全方位)、2200(スポット/全方位)、800(スポット)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-UBL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,310円
( 49,841円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・450m照射可能(2500ml)です。
・縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計です。
・計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド)です。
・すべてのバケットサイズに対する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載です。
・現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56)します。
・スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能です。
・スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能です。
・フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能です。
・バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
【用途】
・現場環境改善に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18バケット作業ライトの型番M18-UBL-0-APJのページです。 型番M18-UBL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18バケット作業ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18バケット作業ライト
M18ワークライト
M18 LEDエリアライト
M18 LEDスポットライト
M18スタンドタフライト
M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格45,310円20,323円17,022円20,323円71,437円37,677円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)(全方位)2500、(スポット/全方位)2200、(スポット)800最大2,200(強)1500、(弱)780最大1200(強)5400、(中)3100、(弱)1600強:4000 中:2000 弱:1200
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ
高さ(mm)3716103083301650275
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました