ファクトリーサプライ用品技術窓口

レフ球投光器100V

通常単価(税別)
9,454
税込単価
10,399
通常出荷日:1日目

【特長】・防雨2Pプラグです・レフ球・バイスが付属です【用途】・屋外・屋内の照明に・各種屋外工事の照明...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    6400
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    425
  • 口金
    E39
  • JANコード
    4937305059425
  • トラスココード
    251-4436
  • 標準消費電力料金
    10.6円/h
  • 質量(g)
    2400
  • コード長さ(m)
    10
  • 球寿命(時間)
    2000
  • 電圧(V)
    AC100
  • 最大口開き(mm)
    95
  • 奥行(mm)
    356
  • 高さ(mm)
    423
  • 幅(mm)
    205

ご注意

  • 消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。

型番:

AF-510-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AF-510-100Vの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
6400
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
425
口金
E39
JANコード
4937305059425
トラスココード
251-4436
標準消費電力料金
10.6円/h
質量(g)
2400
コード長さ(m)
10
球寿命(時間)
2000
電圧(V)
AC100
最大口開き(mm)
95
奥行(mm)
356
高さ(mm)
423
幅(mm)
205
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-510-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,454
( 10,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨2Pプラグです
・レフ球・バイスが付属です
【用途】
・屋外・屋内の照明に
・各種屋外工事の照明に
【セット内容】
・灯具
・レフ球
・バイス

ご注意

  • 消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レフ球投光器100Vの型番AF-510-100Vのページです。 型番AF-510-100Vに関する仕様情報を記載しております。
レフ球投光器100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レフ球投光器100V
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
投光器用電球
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
マルチウェイライト150W
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格9,45429,060 -26,0972,03933,018 -82,755
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
明るさ(lm)6400685055602300685025300
商品タイプ投光器投光器投光器-投光器投光器
消費電力(W)425484220048148
口金E39E39E39E26E39-
JANコード4937305059425-49373050578414937305035382-4937305055946
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました