ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
【特長】
・亜鉛メッキ鋼板なので錆びにくい宅配ボックスです
・扉は左右に自由な向きに変更できます
・便利な印鑑ケース付きです
【用途】
・不在時の荷物の受け取りに
【材質】
・溶融亜鉛メッキ鋼板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

テラオカ
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
0通常価格(税別):5,666円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

エスコ
700×500×850mm収納庫
0通常価格(税別):13,897円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~