ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ缶スタンド MKP-30

通常単価(税別)
45,62437,133
税込単価
50,18640,846
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します【用途】・オイルや容器内の液体を小出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター
    Φ120
  • JANコード
    4962286202140
  • トラスココード
    338-5819
  • 質量 (g)
    6800.0
  • 奥行 (mm)
    470
  • 高さ (mm)
    950
  • 適用本数(本)
    1
  • 幅 (mm)
    600

ご注意

  • 収納する缶の重量は約25キロまでです。

型番:

MKP-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKP-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
キャスター
Φ120
JANコード
4962286202140
トラスココード
338-5819
質量(g)
6800.0
奥行(mm)
470
高さ(mm)
950
適用本数(本)
1
幅(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKP-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,62437,133
( 40,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します
【用途】
・オイルや容器内の液体を小出用に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 収納する缶の重量は約25キロまでです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ缶スタンド MKP-30の型番MKP-30のページです。 型番MKP-30に関する仕様情報を記載しております。
マルチ缶スタンド MKP-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ缶スタンド MKP-30
浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド
缶スタンド(ペール缶用)
ペール缶スタンド
缶スタンド(一斗缶用)
一斗缶スタンド
メーカーMECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)
通常価格45,62425,94737,906 -20,027 -36,413 -19,895 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製スチール製ステンレス製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスターΦ120----
JANコード49622862021404962286901296----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト