17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

缶スタンド 缶保くん

通常単価(税別)
24,260円
税込単価
26,686円
通常出荷日:1日目

【特長】・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。・油(液体)の残...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ペール缶用スタンド
  • JANコード
    4989999956504
  • トラスココード
    116-3790
  • 質量(g)
    8100.0
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 高さ(mm) (mm)
    480
  • 幅(mm) (mm)
    412
  • 奥行(mm)
    412
  • 適合本数(本)
    1
  • 適合容器
    一斗缶・ペール缶

ご注意

  • 支柱2組立時は折れ込み部を下側にして組み込みをお願いします。

型番:

KANP-S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KANP-Sの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
ペール缶用スタンド
JANコード
4989999956504
トラスココード
116-3790
質量(g)
8100.0
材質1
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
高さ(mm)(mm)
480
幅(mm)(mm)
412
奥行(mm)
412
適合本数(本)
1
適合容器
一斗缶・ペール缶
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KANP-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,260円
( 26,686円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
・油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。
・段積みが可能(2段まで)です。
【用途】
・一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。

ご注意

  • 支柱2組立時は折れ込み部を下側にして組み込みをお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

缶スタンド 缶保くんの型番KANP-Sのページです。 型番KANP-Sに関する仕様情報を記載しております。
缶スタンド 缶保くんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
缶スタンド 缶保くん
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスター
ドラム缶運搬車 TDR-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,260円26,064円26,958円192,325円11,373円55,259円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目4日目
本体/オプションオプション本体-本体-本体
詳細タイプペール缶用スタンド-一斗缶 ペール缶用スタンドドラム缶運搬車--
JANコード498999995650445504143837954989999452679455041403392849899996936384989999233834
トラスココード116-3790395-0270855-7795257-5467303-3643440-8462
質量(g)8100.09200450013000250038000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト