17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

手動式給脂ポンプ KSP-105
KWK
マノスターゲージ 汎用形 微差圧計
山本電機製作所
M型多段ポンプ
テラル
  • <
  • >

手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ

  • 種類
    グリスガン
  • 給油箇所
    約50箇所
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    160-9354
  • グリス容量 (g)
    400
  • 高さ (mm)
    354
  • 幅 (mm)
    141~275

型番:

KSP-105-CG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSP-105-CGの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
給油箇所
約50箇所
質量(g)
1500.0
トラスココード
160-9354
グリス容量(g)
400
高さ(mm)
354
幅(mm)
141~275
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSP-105-CG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,361円
( 27,897円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的な手動式グリースポンプになので小規模な機械などに最適です
・エコノミックタイプのシングルライン手動ポンプです
・市販の蛇腹式グリスカートリッジを使用できます
【用途】
・台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジの型番KSP-105-CGのページです。 型番KSP-105-CGに関する仕様情報を記載しております。
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
手動式給脂ポンプ KSP-105
集中潤滑(配材セット)
シングル分配弁 KU-12
充電式グリスガン KBP-1-D2
メーカーKWKKWKKWKKWKKWKKWK
通常価格25,361円42,056円23,935円107,126円14,467円53,388円
通常出荷日1日目1日目1日目18日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガンルブリケーター関連品グリスガン
給油箇所約50箇所約50箇所約50箇所412-
質量(g)1500.01900.01500.08000.0390.02300.0
トラスココード160-9354160-9356160-9331250-1049160-9673208-3383
グリス容量(g)400400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました