ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップシャックル スイベル

通常単価(税別)
12,085円~17,957円
税込単価
13,294円~19,753円
通常出荷日:1日目

【特長】・素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。・ピ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

使用荷重(kg)

使用荷重(kN)

d(mm)

L(mm)

R(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
960
9.41
19
80
16
3587790023732
70.000
361-0819
1個
1280
12.55
26
105
21
3587790023756
160.000
361-0818
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,085円
( 13,294円 )
1日目
17,957円
( 19,753円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。
・ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。
・アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
【用途】
・シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
【材質】
・硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップシャックル スイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップシャックル スイベル
スナップシャックル スイベル ベルト用
フォールディングパッドアイ(3穴)
スイベル
ステンレス スイベル
スイベル(ステンレス製)
メーカーWichardWichardWichard丸喜金属本社ハイロジックトラスコ中山
通常価格12,085円-15,277円11,876円1,022円 -963円 -841円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目3日目1日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップビラカンスイベルスイベルスイベル
材質1硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)ステンレス(SUS316L)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト