ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェルター

通常単価(税別)
32,102円~35,372円
税込単価
35,312円~38,909円
通常出荷日:19日目

【特長】・温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです・自然通風型で日射光も遮断、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

羽根枚数(枚)

奥行(mm)

寸法(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
274
Φ120×180
700.000
207-5120
1個
12
304
Φ120×210
800.000
207-5122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,102円
( 35,312円 )
19日目
35,372円
( 38,909円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです
・自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています
・材料のすべてがリサイクル可能です
【用途】
・設置センサーの保護に
【材質】
・AAS樹脂
・ステンレス
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェルター
百葉箱(壁掛け型6号)
百葉箱(小型)
百葉箱(鉄柱型7号)
百葉箱(中型)
百葉箱(特小型5号)
メーカー大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業
通常価格32,102円-56,838円140,609円 -100,117円166,693円 -136,112円
通常出荷日19日目4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
材質1AAS樹脂木製木製木製木製木製
材質2ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質3アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト