17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ゴム長靴 YS-111-14-09

通常単価(税別)
21,440
税込単価
23,584
通常出荷日:1日目

【特長】・膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です【用途】・7000V以下の電気回路の活線作業および活...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁用品
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • サイズ2 (cm)
    27.5
  • トラスココード
    147-7988
  • 質量(g)
    2130.0
  • 材質1
    天然ゴム
  • 試験電圧(1分間)
    20000V

型番:

YS-111-14-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-111-14-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁用品
使用電圧(V以下)
7000
サイズ2(cm)
27.5
トラスココード
147-7988
質量(g)
2130.0
材質1
天然ゴム
試験電圧(1分間)
20000V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-111-14-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,440
( 23,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です
【用途】
・7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに
【材質】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ゴム長靴 YS-111-14-09の型番YS-111-14-09のページです。 型番YS-111-14-09に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ゴム長靴 YS-111-14-09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ゴム長靴 YS-111-14-09
絶縁オーバーシューズ YS-111-15-01
絶縁ゴム長靴
絶縁ゴム長靴(えぐり)
電気用ゴム長靴
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
メーカーヨツギヨツギヨツギヨツギ渡部工業エスコ
通常価格21,44022,20820,503 -18,712 -15,93823,704
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目
商品タイプ絶縁用品絶縁用品絶縁用品絶縁用品絶縁用品絶縁グローブ
使用電圧(V以下)700070007000700070007000
サイズ2(cm)27.5-----
トラスココード147-7988365-6808----
質量(g)2130.0800----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト