ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルセーフティーシューズ MORRIS

通常単価(税別)
10,879
税込単価
11,967
通常出荷日:1日目

【特長】・アッパー素材にリサイクル素材を採用しておりますので、環境に優しい製品です・ナノカーボン先芯入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    24
  • 先芯
    あり
  • JANコード
    5400950465945
  • 質量(g)
    383.000
  • トラスココード
    246-4626
  • 材質1
    アッパー:リサイクルジャカード
  • 材質2
    先芯:ナノカーボン
  • 材質3
    ミッドソール:アラミド
  • 色詳細
    ブラック
  • 規格
    JSAA規格 A種
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    11
  • 材質4
    ソール:ファイロン+ゴム

型番:

MORRIS-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MORRIS-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
JANコード
5400950465945
質量(g)
383.000
トラスココード
246-4626
材質1
アッパー:リサイクルジャカード
材質2
先芯:ナノカーボン
材質3
ミッドソール:アラミド
色詳細
ブラック
規格
JSAA規格 A種
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
11
材質4
ソール:ファイロン+ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MORRIS-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,879
( 11,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパー素材にリサイクル素材を採用しておりますので、環境に優しい製品です
・ナノカーボン先芯入りのため、軽量かつ頑丈です
・クッション性に優れた中敷を使用しており、快適な履き心地です
・ソールは柔軟かつ、踏み抜き防止素材です
・確実な接地感が滑り止め性能を一層引き立てます
・通気性に優れたアッパー素材を採用しており、ムレにくいです
・先芯はもちろん、耐踏み抜きミッドソールも採用しており本格的な安全靴です
【材質】
・アッパー:リサイクルジャカード
・先芯:ナノカーボン
・ミッドソール:アラミド
・ソール:ファイロン+ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクルセーフティーシューズ MORRISの型番MORRIS-24のページです。 型番MORRIS-24に関する仕様情報を記載しております。
リサイクルセーフティーシューズ MORRISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルセーフティーシューズ MORRIS
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
合皮長マジック 85204
高所用作業靴 安芸たび
プロスニーカー 8800
AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)
メーカーCORTINAアズワンジーベックノサックスシモンアイトス
通常価格10,8793,620 -5,65112,4735,6397,144 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目〜在庫品1日目4日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴-
規格JSAA規格品JSAA規格品規格無し規格無し--
形状短靴短靴長編上靴編上靴短靴-
耐油性なしなしなしなしあり-
静電気帯電防止機能なしありなしなしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました