ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆型ポケッタブル酸素モニター

  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • トラスココード
    364-5305
  • 質量(g)
    150.000
  • 高さ(mm)
    56
  • 幅(mm)
    105
  • 奥行(mm)
    29
  • 測定範囲(vol%)
    0~50
  • 分解能(vol%)
    0.1

型番:

OPA-6000E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPA-6000Eの仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
364-5305
質量(g)
150.000
高さ(mm)
56
幅(mm)
105
奥行(mm)
29
測定範囲(vol%)
0~50
分解能(vol%)
0.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPA-6000E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,901円
( 74,691円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で装着しても作業の邪魔になりません
・警報ブザー・ランプ・振動で危険をお知らせします
・酸素欠乏症など防止規則(酸欠則)の適用されるあらゆる現場で使用できます
・本質安全防爆構造(Exia 2 C T4 GAa)です
・JIS T8201 適合品です
・オプションのセンサーコードとアダプターにより遠隔測定が可能です
・大きな表示部で照明付です
・センサーが下向きでホコリや雨水の影響を受けにくくなっています
【用途】
・検知対象:酸素(O2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型ポケッタブル酸素モニターの型番OPA-6000Eのページです。 型番OPA-6000Eに関する仕様情報を記載しております。
防爆型ポケッタブル酸素モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆型ポケッタブル酸素モニター
二酸化炭素モニター
北川式ガス発煙管(真空法)
スモークジェネレーター
ポケッタブルSO2モニタ
CO2モニター
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格67,901円70,060円3,831円50,948円102,204円76,386円
通常出荷日19日目19日目1日目8日目14日目6日目
対象ガス酸素-その他--二酸化炭素
商品タイプガス検知器-その他--その他
トラスココード364-5305421-8397491-6832356-9376557-0131-
質量(g)150.000200.000-110.000100.000-
高さ(mm)56115-185--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました