ファクトリーサプライ用品技術窓口

掴線器 鋼撚線など用 1604-10

通常単価(税別)
18,110円
税込単価
19,921円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です・ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    0092644472022
  • 質量(g)
    430.0
  • トラスココード
    251-3069
  • 張線能力(kg)
    1134
  • 掴線能力(mm)
    1.52~6.35

ご注意

  • 柔らかい素材のワイヤーに使用した場合、ワイヤー表面が変形する恐れがありますのでご注意ください。

型番:

1604-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1604-10の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
0092644472022
質量(g)
430.0
トラスココード
251-3069
張線能力(kg)
1134
掴線能力(mm)
1.52~6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1604-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,110円
( 19,921円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です
・ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します
【用途】
・鋼撚線などの張線作業に
・鋼撚線など用

ご注意

  • 柔らかい素材のワイヤーに使用した場合、ワイヤー表面が変形する恐れがありますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掴線器 鋼撚線など用 1604-10の型番1604-10のページです。 型番1604-10に関する仕様情報を記載しております。
掴線器 鋼撚線など用 1604-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
KLEIN ケーブルカッター
ワイヤストリッパー"Katapult"
掴線器 鋼心アルミ撚線(ACSR)など用 KT4500・KT4502
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSエスコ
通常価格18,110円12,274円8,767円6,402円5,872円26,924円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目3日目
工具種類その他関連用品電線剥き工具--その他関連用品電線剥き工具
JANコード00926444720220092644740497-0092644420016--
質量(g)430.0272.000-340--
トラスココード251-3069195-2164-114-3810--
張線能力(kg)1134---2268-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました