17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗装ブース用フィルター

通常単価(税別)
52,50083,563
税込単価
57,75091,919
通常出荷日:4日目

【特長】・圧力損失が低く捕集能力が優れています。・片面にメッシュを貼り合わせています。・粗大粒子を除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 材質1
    ポリエステル
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(m)
    1.6

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

初期圧力損失(Pa)

耐熱温度(℃)

捕集効率(%)

質量(g)

ろ過風速(m/s)

最小発注数量
塗装ブース給気用フィルター
4582171751364
137-2679
19
23
80
98
9000
0.5
1個
塗装ブース排気用フィルター
4582171751371
137-2678
20
54
60
80
8700.0
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,563
( 91,919 )
4日目
52,500
( 57,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力損失が低く捕集能力が優れています。
・片面にメッシュを貼り合わせています。
・粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。
【用途】
・塗装ブース吸気用(HCR230W)。
・塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装ブース用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装ブース用フィルター
工場扇用フィルター 粘着タイプ
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
モーターフィルター
カットフィルター
エアクリーンフィルター(一般再生用)
メーカー橋本クロス橋本クロスエスコ橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格52,500-11,550 -30,20011,482 -9,316 -47,982 -
通常出荷日4日目1日目2日目5日目1日目〜1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
材質1ポリエステルポリエステル---ポリエステル、アクリル
長さ(m)20-----
幅(m)1.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング