17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464

  • 商品分類
    リベッター
  • 全長 (mm)
    295
  • 重量 (g)
    830
  • 使用ジョー
    HR2464-TJ
  • JANコード
    4550414217199
  • トラスココード
    256-9316
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ハンドル:特殊鋼

型番:

HR-2464
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HR-2464の仕様・寸法情報

商品分類
リベッター
全長(mm)
295
重量(g)
830
使用ジョー
HR2464-TJ
JANコード
4550414217199
トラスココード
256-9316
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
ハンドル:特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-2464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,201円
( 18,921円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです
・軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます
・付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ハンドル:特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464の型番HR-2464のページです。 型番HR-2464に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464
ハンドリベッター
ハンドナッター THN-456
強力型ハンドナッター HN010
ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95
WIZ'A ハンドリベッター HHR-250
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ロブテックスベッセルウィザ
通常価格17,201円4,885円4,691円47,328円8,120円2,473円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目4日目
商品分類リベッターリベッターナッターナッターリベッターリベッター
全長(mm)295270270460230255
重量(g)8305606051800570518
使用ジョーHR2464-TJJS(小)----
JANコード455041421719949899990810084989999081183---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました