ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)

通常単価(税別)
76,178円
税込単価
83,796円
通常出荷日:18日目~19日目

【特長】・電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです・PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います・オ...

詳細を確認
  • センサーは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大温度レンジ

(℃)

最小発注数量
4989999805239
207-7131
1200
1個
4989999805208
207-7132
200
1個
4989999805215
207-7133
400
1個
4989999805222
207-7134
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,178円
( 83,796円 )
19日目
76,178円
( 83,796円 )
18日目
76,178円
( 83,796円 )
19日目
76,178円
( 83,796円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです
・PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います
・オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います
・出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします

ご注意

  • センサーは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(10・15A)
複数チャンネル温度コントローラー
シリコンラバーヒーター SBH
ステンレススモール潜水ヒーター
水道凍結防止ヒーター
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山八光電機日本ヒーター八光電機
通常価格76,178円82,607円 -451,325円 -7,598円 -86,201円 -4,266円 -
通常出荷日18日目〜19日目19日目1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ温度コントローラー温度コントローラー温度コントローラーバンドヒーター投込型ヒーターテープヒーター
電源(V)単相100単相100単相100/200単相100三相200100
質量(g)2500.02500.0----
幅(mm)210210----
奥行(mm)250250267---
よく一緒に購入される商品

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト