17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高純度精製水(純水) 10個おまとめ品【10個入り】

通常単価(税別)
30,44625,391
税込単価
33,49127,930
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・10箱セットのお買い得品です・超純水製造装置により精製した高純度精製水です・逆浸透膜+イオン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    高純度精製水(100%)
  • 詳細タイプ
    精製水
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~100℃
  • 無色透明

ご注意

  • 飲料水ではありません。
  • <精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
  • 本製品THPW-05はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
  • 純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。飲料水に適さないのはそのためです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

W20-A2-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

W20-A2-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4989999706109
質量(g)
205000.0
トラスココード
207-3600
材質1
高純度精製水(100%)
詳細タイプ
精製水
使用温度範囲(℃)
0~100℃
容量(L)
20
横(mm)
300
高さ(mm)
290
縦(mmm)
300
無色透明
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • 横(mm)

  • 高さ(mm)

  • 縦(mmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W20-A2-10

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量

(L)

(mm)

高さ

(mm)

(mmm)

最小発注数量
4989999706109
205000.0
207-3600
20
300
290
300
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,44625,391
( 27,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10箱セットのお買い得品です
・超純水製造装置により精製した高純度精製水です
・逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です
・紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています
・JIS-K0557、A2~3区分相当品です
【用途】
・バッテリー補充液として
・電子部品などの洗浄に
・水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに
【材質】
・高純度精製水(100%)

ご注意

  • 飲料水ではありません。
  • <精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
  • 本製品THPW-05はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
  • 純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。飲料水に適さないのはそのためです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高純度精製水(純水) 10個おまとめ品の型番W20-A2-10のページです。 型番W20-A2-10に関する仕様情報を記載しております。
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
メーカートラスコ中山アズワンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格30,44628,00026,00012,931107,6881,404 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他純水製造装置純水製造装置カートリッジ式純水器その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1高純度精製水(100%)-----
詳細タイプ精製水-----
使用温度範囲(℃)0~100℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト