17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

研究用精製水 20L 4-930-01

研究用精製水 20L

通常単価(税別)
5,228円
税込単価
5,751円
通常出荷日:1日目

日本薬局方準拠の精製水。イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    20
  • 内容量
    1個(20L)

型番:

4-930-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
日本薬局方準拠の精製水。
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。

4-930-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
20
内容量
1個(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-930-01

内容量

最小発注数量
1個(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,228円
( 5,751円 )
1日目

詳細情報

基本情報

日本薬局方準拠の精製水。
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研究用精製水 20Lの型番4-930-01のページです。 型番4-930-01に関する仕様情報を記載しております。
研究用精製水 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研究用精製水 20L
工業用精製水
パーツ&ブレーキクリーナー
ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
ステン水切りセット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,228円4,240円971円3,449円 -15,173円11,593円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他カゴ・バスケットその他カゴ・バスケット
容量(L)20200.84---
内容量1個(20L)1箱(20L)1本(840ml)1個1本(5Kg)1セット(水切りバット(408mm×290mm×470mm)・下受け皿(410mm×295mm×67mm))
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました