17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448

通常単価(税別)
12,6079,770
税込単価
13,86810,747
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます・大小様々なポケットが4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • ポケット数
    45個
  • JANコード
    0092644554483
  • トラスココード
    251-3024
  • 奥行(mm)
    483
  • 高さ(mm)
    584
  • 幅(mm)
    584
  • 質量(g)
    1020.0
  • 材質1
    ポリエステル

型番:

55448
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55448の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
ポケット数
45個
JANコード
0092644554483
トラスココード
251-3024
奥行(mm)
483
高さ(mm)
584
幅(mm)
584
質量(g)
1020.0
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55448
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,6079,770
( 10,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20Lのバケツ(汎用品)に被せて、大容量電工バケツとして使用できます
・大小様々なポケットが45個付いており、工具や消耗品をスッキリ整理できます
・バッグは自立しないので、バケツに被せての使用を推奨します
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448の型番55448のページです。 型番55448に関する仕様情報を記載しております。
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
電工バケツ ストレート型 5106P
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ツールトート Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格12,60717,43575,31017,65423,39531,815
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックホワイトブラックブラックブラックブラック
ポケット数45個内側2個(178×178mm)----
JANコード009264455448300926445550530092644554735009264455466700926445546290092644554698

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト