ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW

通常単価(税別)
53,764
税込単価
59,140
通常出荷日:1日目

【特長】・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。・劣化やパンクの原因となるホー...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 取付一次側
    オス自在R1/4
  • 取付二次側
    G1/4メスねじ
  • トラスココード
    338-0535
  • JANコード
    4571255134155
  • 質量(g)
    3800
  • 材質1
    ホース:ポリウレタン(導電性)
  • 材質2
    本体カバー:樹脂
  • ホース一次側全長(m)
    0.8
  • ホース全長(m)
    10
  • ホース内径×外径(mm)
    6.5×10.0
  • 奥行(mm)
    167
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    290
  • 使用圧力(MPa)
    1.4
  • グレー
  • 適合チューブ外径(mm)
    10
  • 設置タイプ
    吊下げ・壁付け
  • ホース色
    グリーン

ご注意

  • 設置の際は、確実にアースを取ってください。

型番:

SHS-210EASLOW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHS-210EASLOWの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
取付一次側
オス自在R1/4
取付二次側
G1/4メスねじ
トラスココード
338-0535
JANコード
4571255134155
質量(g)
3800
材質1
ホース:ポリウレタン(導電性)
材質2
本体カバー:樹脂
ホース一次側全長(m)
0.8
ホース全長(m)
10
ホース内径×外径(mm)
6.5×10.0
奥行(mm)
167
高さ(mm)
314
幅(mm)
290
使用圧力(MPa)
1.4
グレー
適合チューブ外径(mm)
10
設置タイプ
吊下げ・壁付け
ホース色
グリーン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHS-210EASLOW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,764
( 59,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
・劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
・導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
・ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
【用途】
・自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。
・静電塗装作業環境に。
・静電気対策の一環として。
・静電気引火の防止に。
・流動帯電対策として。
【材質】
・ホース:ポリウレタン(導電性)
・本体カバー:樹脂

ご注意

  • 設置の際は、確実にアースを取ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOWの型番SHS-210EASLOWのページです。 型番SHS-210EASLOWに関する仕様情報を記載しております。
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
エアーホースリール WHC-206B
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
導電エアーホースリール SHS-210
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
電着ダイヤモンドバーセット
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リールミニター
通常価格53,76416,853 -37,90747,812 -13,462 -34,679
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜5日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール--その他関連用品
取付一次側オス自在R1/4-オス自在R3/8オス自在R1/4専用ネジ-
取付二次側G1/4メスねじ-Rc3/8メスねじG1/4メスねじG1/4メスねじ-
トラスココード338-0535-386-4960---
JANコード4571255134155-4571255134285---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト