17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーホースリール スローモーション SHS-210シリーズ

通常単価(税別)
25,24626,731
税込単価
27,77129,404
通常出荷日:1日目

【特長】・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。・劣化やパンクの原因となるホー...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    取付一次側

    取付二次側

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    ホース一次側全長(m)

    ホース全長(m)

    ホース内径×外径(mm)

    ホース二次側全長(m)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最高使用圧力(MPa)

    幅(mm)

    外径(mm)

    内径(mm)

    使用圧力(MPa)

    適合チューブ外径(mm)

    設置タイプ

    ホース色

    ホース材質

    最小発注数量
    ホース・エアリール
    オス自在R1/4
    G1/4メスねじ
    338-0525
    4571255134124
    3800
    ホース:ポリウレタン
    本体カバー:樹脂
    0.8
    10
    6.5×10.0
    -
    167
    314
    -
    290
    -
    -
    1.4
    グレー
    10
    吊下げ・壁付け
    オレンジ
    -
    1個
    ホース・エアリール
    オス自在R1/4
    G1/4メスねじ
    338-0534
    4571255134148
    3800
    ホース:ポリウレタン
    本体カバー:樹脂
    0.8
    10
    6.5×10.0
    -
    167
    314
    -
    290
    -
    -
    1.4
    グレー
    10
    吊下げ・壁付け
    ブラック
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,246
    ( 27,771 )
    1日目
    26,731
    ( 29,404 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
    ・劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
    ・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    ・必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    【用途】
    ・空圧工具使用時のエアー供給用。
    ・各種組立ライン、メンテナンス工場など。
    【材質】
    ・ホース:ポリウレタン
    ・本体カバー:樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアーホースリール スローモーション SHS-210シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーホースリール スローモーション SHS-210シリーズ
    導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
    導電エアーホースリール SHS-210
    耐火花性ソフトホースリール スローモーション SHS-210SBSLOW
    スローモーション耐火花性ソフトエアリール
    エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ
    メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
    通常価格25,246-53,76447,812 -34,65969,730 -27,115 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト