ファクトリーサプライ用品技術窓口

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)

  • 商品タイプ
    pHメーター
  • 測定範囲 (pH)
    0~14
  • トラスココード
    361-0278
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    66
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    800.000
  • 分解能(pH)
    0.01
  • 電源
    ACアダプタ100~240V(50Hz/60Hz)

型番:

PH-SE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PH-SEの仕様・寸法情報

商品タイプ
pHメーター
測定範囲(pH)
0~14
トラスココード
361-0278
奥行(mm)
160
高さ(mm)
66
幅(mm)
150
質量(g)
800.000
分解能(pH)
0.01
電源
ACアダプタ100~240V(50Hz/60Hz)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,120円
( 103,532円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです
・極限までシンプルさを追及したpH計セットです
【セット内容】
・pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)の型番PH-SEのページです。 型番PH-SEに関する仕様情報を記載しております。
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(プラスチックpH電極セット)
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
卓上型電気伝導率計
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格94,120円-173,465円281,820円40,146円40,146円
通常出荷日19日目お見積り2日目6日目1日目6日目
商品タイプpHメーターpHメーターpHメーター導電率計塩分計酸度計
測定範囲(pH)0~140~140.000~14.000---
トラスココード361-0278361-0290361-3579416-6451100-6292100-6291
奥行(mm)1601601601742020
高さ(mm)66666673164164
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました