ファクトリーサプライ用品技術窓口

レッドレンザー H15R/H19R専用充電池

通常単価(税別)
5,608円
税込単価
6,169円
通常出荷日:2日目

【特長】・レッドレンザー用専用充電池です【用途】・各種充電モデルの予備に【材質】・Steel Hous...

詳細を確認
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4058205023863
  • トラスココード
    244-0867
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    22
  • 適合機種
    H15R/H19R Core、Work、Signature
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    Steel Housing+PVC

型番:

502310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

502310の仕様・寸法情報

電池種類
リチウム
商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4058205023863
トラスココード
244-0867
奥行(mm)
45
高さ(mm)
22
適合機種
H15R/H19R Core、Work、Signature
質量(g)
150.000
材質1
Steel Housing+PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
502310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,608円
( 6,169円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザー用専用充電池です
【用途】
・各種充電モデルの予備に
【材質】
・Steel Housing+PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドレンザー H15R/H19R専用充電池の型番502310のページです。 型番502310に関する仕様情報を記載しております。
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドレンザー H15R/H19R専用充電池
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H15R Work
充電式ヘッドライト H19R Core
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H7R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Work
充電式LEDヘッドライト レッドレンザー H5R Core
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格5,608円27,482円32,162円17,693円13,465円11,666円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
電池種類リチウムその他リチウムその他その他その他
商品タイプその他ヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
その他オプション-----
JANコード405820502386340582050210504058205020961405820502102940582050209924058205020879
トラスココード244-0867244-0868255-5682244-0881244-0865244-0883
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました