ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在

型番:

PMS-200APU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PMS-200APUの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)
200.1~250
取付け高さ H(mm)
250
許容荷重【範囲選択】(daN)
320.01~485.00
車輪径【範囲選択】(mm)
160.1~250
車輪径 D(φ)
200
車輪材質
[ウレタン] アルミホイルウレタン
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105(120)
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
100~
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
105(120)
取付穴種類
長穴
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
11.5
用途
物流、台車
許容荷重(daN)
400
特性
静音
車輪幅(mm)
45
プレート長さ(mm)
144
プレート幅(mm)
144
シャフト径 d(φ)
20
トラスココード
195-0681
質量(g)
3625
表面処理
金具:三価ユニクロ仕上
許容荷重(kgf)
408
JANコード
4589856902837

型番リスト

表示件数
型番
PMS-200APU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,574円
( 10,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
・シミー現象をおさえ、低騒音です。
・車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
・あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg*を実現(*φ150の場合で社内実験による)しました。
【用途】
・重量台車
【材質】
・本体:スチール 
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上
・車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在の型番PMS-200APUのページです。 型番PMS-200APUに関する仕様情報を記載しております。
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)自在
プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
プレート式キャスター(スチールホイールウレタン車) 自在
鍛造型プレート式重荷重用キャスター(耐熱ウレタン車)固定
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタートラスコ中山ユーエイキャスターSAMSONG
通常価格9,574円11,192円14,267円10,104円5,228円7,300円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在 / 緩衝器付プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250200.1~250200.1~250250.1~170.1~200170.1~200
取付け高さ H(mm)250250246~236257198198
許容荷重【範囲選択】(daN)320.01~485.00320.01~485.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00750.01~

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました