17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)

通常単価(税別)
32,560
税込単価
35,816
通常出荷日:1日目

【特長】・硬質パイプの柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根など

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    チェーンノッカ
  • 適合機種
    K9-306
  • 適合ワイヤ径(mm)
    10
  • チェーン数
    トリプル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

66643
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66643の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
チェーンノッカ
トラスココード
256-4143
ヘッド径(mm)
152
適合管径(mm)
127~152
適合機種
K9-306
適合ワイヤ径(mm)
10
チェーン数
トリプル
JANコード
0095691666437
質量(g)
230.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
66643

トラスココード

ヘッド径(mm)

適合管径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
256-4143
152
127~152
0095691666437
230.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,560
( 35,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質パイプの柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)の型番66643のページです。 型番66643に関する仕様情報を記載しております。
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ(超硬チップ)
"フレックスシャフト"用チェーンノッカ
"フレックスシャフト"用ケーブルアッセンブリ
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用ナイロンブラシ
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"用超硬チェーンノッカ推進ヘッド付
フレックスシャフト用推進ドロップヘッド
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格32,56023,990218,56311,36022,497 -12,701 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプチェーンノッカチェーンノッカケーブルアッセンブリナイロンブラシチェーンノッカ推進ドロップヘッド
適合機種K9-306K9-306K9-306K9-306--
適合ワイヤ径(mm)1010----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました