17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CS6X ヴァーサモニタ

通常単価(税別)
777,709円
税込単価
855,480円
通常出荷日:1日目

【特長】・シースネイクコンパクトシリーズに装着可能です・全てのシースネイクカメラシリーズに対応します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • 幅 (mm)
    233
  • 高さ (mm)
    309
  • モニターサイズ(インチ)
    5.7
  • 奥行(mm)
    332
  • 適合機種
    シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
  • 質量(g)
    2200.0
  • JANコード
    0095691649430
  • トラスココード
    253-5951

型番:

64943
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64943の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
幅(mm)
233
高さ(mm)
309
モニターサイズ(インチ)
5.7
奥行(mm)
332
適合機種
シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
質量(g)
2200.0
JANコード
0095691649430
トラスココード
253-5951
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64943
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777,709円
( 855,480円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シースネイクコンパクトシリーズに装着可能です
・全てのシースネイクカメラシリーズに対応します
・フレームの取付位置(高低)を変えることにより、自由な配置が可能です
・別売の18Vリチウムイオンバッテリーも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS6X ヴァーサモニタの型番64943のページです。 型番64943に関する仕様情報を記載しております。
CS6X ヴァーサモニタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CS6X ヴァーサモニタ
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
デジタル検査カメラ CA-350
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
満水試験器 441341
micro CA-25 検査カメラ
メーカーリジッドリジッドリジッドアサダレッキス工業リジッド
通常価格777,709円2,208,058円125,662円574,432円139,609円38,249円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープその他配管スコープ
幅(mm)2333569529013585
高さ(mm)309432240250205190
モニターサイズ(インチ)5.75.73.5---
奥行(mm)332635110---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました