17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付

通常単価(税別)
2,263,7161,805,766
税込単価
2,490,0881,986,343
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Wi-Fi機能付です・搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えること...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    25
  • ケーブル長 (mm)
    30000
  • 幅 (mm)
    356
  • 高さ (mm)
    432
  • モニターサイズ(インチ)
    5.7
  • 奥行(mm)
    635
  • 質量(g)
    19000.0
  • 適合管径(mm)
    38~150
  • トラスココード
    249-8199

型番:

65098
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65098の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
25
ケーブル長(mm)
30000
幅(mm)
356
高さ(mm)
432
モニターサイズ(インチ)
5.7
奥行(mm)
635
質量(g)
19000.0
適合管径(mm)
38~150
トラスココード
249-8199

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
65098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263,7161,805,766
( 1,986,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wi-Fi機能付です
・搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です
・自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付の型番65098のページです。 型番65098に関する仕様情報を記載しております。
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
クリアスコープ 2820
メーカーリジッドレッキス工業シンワ測定カンツールローデンベルガーアサダ
通常価格2,263,716792,00014,631420,0001,823,685259,875
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)25285.2234028
ケーブル長(mm)3000030000(有効長28000)1000300003020000
幅(mm)35635088480400300
高さ(mm)43217632300365380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト