ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素測定器 中濃度用 本体

  • 商品タイプ
    塩素計
  • 測定範囲 (mg/L)
    2.0~10
  • トラスココード
    344-9162
  • JANコード
    4589988668243
  • 質量(g)
    300.0
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    156
  • 幅(mm)
    67
  • 検水量(ml)
    約50

型番:

080540-523
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080540-523の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩素計
測定範囲(mg/L)
2.0~10
トラスココード
344-9162
JANコード
4589988668243
質量(g)
300.0
奥行(mm)
37
高さ(mm)
156
幅(mm)
67
検水量(ml)
約50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
080540-523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,233円
( 17,856円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます
・「残留塩素測定器DPD法」の本体をお持ちの方は、中濃度用比色板のみご購入いただき、付け替えることで、同様の操作方法でご使用いただけます
・使用する試薬(DPD試薬、ヨウ化カリウム試薬)は、「残留塩素測定器DPD法」と同様です
・四類感染症に分類されているレジオネラ症の原因となるレジオネラ属菌を増やさないためには、日頃から施設や設備の衛生管理が必要です
・消毒に用いる残留塩素濃度を管理するのに役立ちます
【用途】
・浴槽水の消毒で用いられる結合塩素モノクロラミン(3mg/L程度)の濃度管理に
・循環式浴槽の配管の塩素消毒剤(5~10mg/L)の濃度管理に
・冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残留塩素測定器 中濃度用 本体の型番080540-523のページです。 型番080540-523に関する仕様情報を記載しております。
残留塩素測定器 中濃度用 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素測定器 中濃度用 本体
有効塩素濃度測定キット AQ-201P
透視度計用 比色管
HV-500F用分粒装置 PM4
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学アズワンアズワン
通常価格16,233円59,730円5,375円106,847円68,156円 -58,228円
通常出荷日2日目8日目6日目6日目7日目7日目
商品タイプ塩素計水質計--水質計水質計
測定範囲(mg/L)2.0~100.00~2.00--全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)
トラスココード344-9162-166-1497166-4649--
JANコード4589988668243458998867253045899886522354589988648290--
質量(g)300.0-105.000985.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました