ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ドアハンドル(25Φ・両面用)

通常単価(税別)
15,211円~23,473円
税込単価
16,732円~25,820円
通常出荷日:1日目

【特長】・和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です【用途】・住宅や店舗など屋内扉の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
101~150
130
300
384-7626
4531588024424
630.0
1個
201~300
250
400
384-7630
4531588024431
760.0
1個
301~
425
600
384-7627
4531588024448
980.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,211円
( 16,732円 )
1日目
16,793円
( 18,472円 )
1日目
23,473円
( 25,820円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です
【用途】
・住宅や店舗など屋内扉のハンドルに
【材質】
・天然木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアハンドル(25Φ・両面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンドル(25Φ・両面用)
ハイヒール ハンドル (HH25)
アルミフレーム取付用ASセット
SUS製ハンドル アルミフレーム取付用付属品 AS-LF-12
ステンレス鋼製丸棒取手 ASセット アルミフレーム取付用 AS-H-75-C
ミラーハンドル(ステンレス製)
メーカー丸喜金属本社イマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業エスコ
通常価格15,211円-18,900円 -1,978円 -5,353円 -2,383円 -981円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートアングルアングルストレート
取付方法めねじ丸穴丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材質その他ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト