ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタルスイッチ設定型温調器

通常単価(税別)
16,690円
税込単価
18,359円
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】・リレー出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な出力を制御できます。【用途】・包装機などに。【材...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

制御出力

トラスココード

最小発注数量
リレー接点出力
207-9814
1個
内蔵SSR出力
207-9817
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,690円
( 18,359円 )
4日目
16,690円
( 18,359円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リレー出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な出力を制御できます。
【用途】
・包装機などに。
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスイッチ設定型温調器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスイッチ設定型温調器
LCDディスプレイ温調器
デジタルマルチ温調器 TXN-400E
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーオートニクスオートニクスアズワンミスミアズワンミスミ
通常価格16,690円13,267円 -48,428円-38,787円8,650円
通常出荷日4日目〜1日目1日目お見積り1日目在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / P制御-オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
高さ(mm)4848----
長さ(mm)90.151----
電源(V)AC100~240AC100~240----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト