ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)

  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 横(mm)
    128
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 縦(mm)
    190
  • 電源
    リチウムイオン電池
  • 保護等級
    IP54
  • レーザー安全規格
    クラス2 JIS C6802:2018
  • 波長(nm)
    513~530
  • ライン幅(mm)
    5m:弱約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
  • 照射ライン
    フルライン
  • JANコード
    4960910708754
  • 質量(g)
    2760.0
  • トラスココード
    249-6788
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • 直角精度
    90°±0.03°
  • 制動方式
    振り子+磁器ダンパー方式

型番:

70875
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

70875の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
精度
±1mm/7.5m
横(mm)
128
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
190
電源
リチウムイオン電池
保護等級
IP54
レーザー安全規格
クラス2 JIS C6802:2018
波長(nm)
513~530
ライン幅(mm)
5m:弱約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
照射ライン
フルライン
JANコード
4960910708754
質量(g)
2760.0
トラスココード
249-6788
光源
可視半導体レーザー
直角精度
90°±0.03°
制動方式
振り子+磁器ダンパー方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
70875
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,417円
( 169,859円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床から15mmの位置で横ライン照射ができます
・レーザー光の強さを3段階で切り替えできます
・強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます
・1つの光源で360°照射することで、本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします
・リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cから繰り返し充電できます
【用途】
・建築現場での墨出し作業に
【セット内容】
・レーザー墨出器:70865
・受光器:71501
・三脚:76629

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)の型番70875のページです。 型番70875に関する仕様情報を記載しております。
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 21AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:1方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)
レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン
レーザーロボ LEXIA-E 51 グリーン
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格154,417円119,041円136,661円88,122円190,235円156,560円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
精度±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m±1mm/7.5m、横全周ライン:±1.5mm/7.5m
横(mm)128128128130128128
自動補正範囲±3°±3°±3°±3°±2.5°±2.5°
縦(mm)190190190175190173
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました