17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

工作顕微鏡用L型・C型鏡筒

通常単価(税別)
25,957
税込単価
28,553
通常出荷日:2日目

【特長】・内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます・接眼レンズの視度調整により、...

詳細を確認
  • 対物レンズ・接眼レンズは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

品名

鏡筒の種類

JANコード

トラスココード

最小発注数量
C型
C型鏡筒のみ(傾斜角45°)
傾斜角45°
4989999605969
207-5408
1個
L型
L型鏡筒のみ(傾斜角90°)
傾斜角90°
4989999605976
207-5410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,957
( 28,553 )
2日目
25,957
( 28,553 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます
・接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます

ご注意

  • 対物レンズ・接眼レンズは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作顕微鏡用L型・C型鏡筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工作顕微鏡用L型・C型鏡筒
工作顕微鏡用S型スタンド
工作顕微鏡用照明電源 TLEP
工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ 10倍 クロス付
鏡筒光学系 MF series
顕微鏡用TVアダプタ(クロス付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミラック光学中央精機
通常価格25,95737,92717,01113,98766,001 -35,588
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目4日目
種類鏡筒サポータ・スタンド周辺アクセサリ接眼・対物レンズ鏡筒アダプタ
適合機種TLX、EYL各種CLB-0、ILB-0、LLB-0TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5CLB-0、ILB-0、LLB-0--
機械筒長(mm)163-----
適合対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5-----
質量(g)400.0002400.000300.00050.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト