17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ

通常単価(税別)
35,29038,791特別価格
税込単価
38,81942,670特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電子用途向けに純水洗浄を行った製品です・ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルター
  • 外径(mm)
    68.6
  • 長さ(mm)
    249
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    ろ材:ポリエーテルスルホン
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 長さ(インチ)
    10
  • 推奨交換差圧(MPa)
    0.24
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

ろ過精度

(μm)

最小発注数量
336-1911
4548623555041
0.04
1個
336-1933
4548623555065
0.1
1個
336-1917
4548623527925
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,79133,662
( 37,028 )
1日目
35,29030,624
( 33,686 )
1日目
35,29030,624
( 33,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子用途向けに純水洗浄を行った製品です
・ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです
・IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています
・純水・超純水での用途にも安心して使用可能です
【用途】
・電子、工業用途の除粒子用
【材質】
・ろ材:ポリエーテルスルホン(PES)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプ
ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ
デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ
高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格35,290-9,220 -77,908 -1,434 -179,6652,790 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜19日目1日目〜
商品タイプフィルター-フィルターフィルター-フィルター
外径(mm)68.617819165-65
長さ(mm)249813845---
質量(g)380.0001904500-3200.000-
材質1ろ材:ポリエーテルスルホンろ材・リング:ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン-
よく一緒に購入される商品

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト