ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラッキングベースセット TRC-1-SET

通常単価(税別)
51,851円
税込単価
57,036円
通常出荷日:4日目

【特長】・お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます・一人で簡単に地墨合わせが行えます・専用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 測定範囲
    3~20m
  • JANコード
    4954183173036
  • トラスココード
    250-1265
  • 材質1
    ABS樹脂・アルミ
  • 電池寿命
    約3.5時間(約500回)
  • 受光精度
    ±1.5mm
  • 動作温度範囲(℃)
    0~+40
  • 横(mm)
    122
  • 厚さ(mm)
    122
  • 縦(mm)
    129
  • 適合機種
    DSL-93RG、DSL-901RG、RGL-600L/500L/400L、RGL-600/500/400、ATL-D1RG、ATL-96RG/66RG/46RG/25RG
  • 接続ねじ径(インチ)
    5/8
  • 質量(g)
    1386.0

ご注意

  • 適合機種ATL-96RG/66RG/46RG/25RGは、購入時期の機器仕様によっては使用できません。本体裏面またはユーザー登録カード記載の機番にて確認可能です。

型番:

TRC-1-SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRC-1-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
3~20m
JANコード
4954183173036
トラスココード
250-1265
材質1
ABS樹脂・アルミ
電池寿命
約3.5時間(約500回)
受光精度
±1.5mm
動作温度範囲(℃)
0~+40
横(mm)
122
厚さ(mm)
122
縦(mm)
129
適合機種
DSL-93RG、DSL-901RG、RGL-600L/500L/400L、RGL-600/500/400、ATL-D1RG、ATL-96RG/66RG/46RG/25RG
接続ねじ径(インチ)
5/8
質量(g)
1386.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRC-1-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,851円
( 57,036円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます
・一人で簡単に地墨合わせが行えます
・専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです
・着脱しやすいマグネットアダプター付です
【用途】
・レーザー墨出器用の追尾台として
【材質】
・ABS樹脂・アルミ
【セット内容】
・自動追尾ユニット(TRC-1)
・マグネットアダプター
・追尾用受光器(LRV-5RGT)
・受光器用クランプ
・単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)・単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)・キャリングバック・取扱説明書

ご注意

  • 適合機種ATL-96RG/66RG/46RG/25RGは、購入時期の機器仕様によっては使用できません。本体裏面またはユーザー登録カード記載の機番にて確認可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラッキングベースセット TRC-1-SETの型番TRC-1-SETのページです。 型番TRC-1-SETに関する仕様情報を記載しております。
トラッキングベースセット TRC-1-SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッキングベースセット TRC-1-SET
ATL-66RG トラッキングベースセット
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
スーパーレイ66A
CXライン10RGN
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSエスコ
通常価格51,851円135,868円30,496円64,023円40,318円27,664円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目5日目2日目
商品タイプデータ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器-カウンタ
測定範囲3~20m----1cm~1km
JANコード49541831730364954183174712495418316075349541831687594954183176716-
トラスココード250-1265363-0881441-0394167-3991685-9190-
材質1ABS樹脂・アルミ本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体カバー:ABS樹脂本体:ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました